OBE500-R3F-SE0-L Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (par)
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño muy plano para montaje directo sin soporte
- Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
- Proceso TEACH-IN
- Detección de objetos parcialmente transparentes mediante programación
- Detección de piezas pequeñas u objetos planos a partir de 0,25 mm
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH