Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-RSH-1.2D.FL3 Módulo relé

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC
  • Entrada lógica de 19 V CC ... 26,4 V CC
  • Tensión de conexión recomendada de 50 V CA ... 230 V CA, 60 V CC ... 110 V CC
  • Salida de contacto de relé para función de seguridad sin alimentación
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Función de diagnóstico
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
  • Hasta PL e conforme a EN/ISO 13849

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Performance Level - PL e
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-RSH-1.2D.FL3

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr19 ... 26,4 V CC
Corriente de entradamax. 35 mA a 24 V CC , max. 44 mA a 19 V CC , con detección de fallo interno activada
Consumo de potencia< 1,7 W , incluye el consumo energético de la entrada digital , consulte las curvas de reducción
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7+, 8-
Relación impulso/pausamin. 150 ms / min. 150 ms con detección de fallo internos deshabilitada
min. 1 s / min. 1 s con detección de fallo interno activada
Longitud de pulso de pruebamax. 2 ms de tarjeta DO
Nivel de la señalseñal 0: -5 ... 5 V CC
señal 1: 19 ... 26,4 V CC
Corriente de mediciónIrSeñal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO)
Corriente de conexión< 200 mA después de 100 µs
Lado de conexiónLado de campo
Conexióntensión externa : terminales 4+/L, 5+/L, 2-/N
Carga : terminales 6, 3
Tensión de conexión50 ... 230 V CA
60 ... 110 V CC
Pérdida de potencia< 3,3 W a 5 A , consulte las curvas de reducción
Cargando contacto253 V CA/5 A/cos φ 0,7; 30 V CC/5 A carga óhmica , consulte las curvas de reducción
Corriente de conmutación mínima10 mA
Vida útil5 x 106 conmutaciones
Supervisión de fallos de conducciónSubtensión < 35 V CA
subcorriente: 10 mA CA; sobrecorriente: 5,5 A CA (relé con tensión)
ruptura: 48 kΩ; cortocircuito: 29 Ω (carga, relé sin tensión)
Corriente nominal del fusible2,5 A (alcance del suministro)
máx. 5 AT, utilización máxima del fusible: 80 %
Conexiónterminales 10, 11
Cargando contactoCarga resistiva 30 V CC/0,5 A
Período de reacción< 2 s
Vida útil105 ciclos de conmutación
Frecuencia de conmutación< 3 Hz con detección de fallo internos deshabilitada
< 0,5 Hz con detección de fallo interno activada
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef
Salida de indicación de fallo/entradaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 30 Veff
Salida/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Directiva de máquinas
Directiva 2006/42/CEEN 62061:2005/AC:2010 , EN/ISO 13849-1:2015
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017 , IEC/EN 61326-3-2:2018 , EN 61326-3-1:2017
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia.
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 142 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.