Seleccione su país
PL3-F25-N4-S Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Para montaje en la carcasa
- PL3... con conexión a Válvula y pantalla
- Certificaciones ATEX y IECEX


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de PL3-F25-N4-S
Función de conmutación | 2 x normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | sn | 3 mm |
Instalación | montaje enrasada | |
Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 2,43 mm |
Distancia de conmutación real | sr | 2,6 ... 2,6 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,52 | |
Factor de reducción rCu | 0,43 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,86 | |
Factor de reducción rSt37 | 1 | |
Factor de reducción rMs | 0,54 | |
Tipo de salida | 2-hilos |
Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
Tensión de trabajo | UB | 5 ... 25 V | ||||||
Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 100 Hz | ||||||
Histéresis | H | tip. 5 % | ||||||
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |||||||
Protección contra cortocircuito | si | |||||||
Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa | |||||||
Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 1 ms | ||||||
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |||||||
Indicación del estado de la válvula | LED, amarillo (desconectable vía interrupción de DB1) |
MTTFd | 834 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con la normativa | |||||||||||
|
Autorización IECEx | |||||||||||
| |||||||||||
Homologación ATEX | |||||||||||
| |||||||||||
Autorización CCC | |||||||||||
| |||||||||||
Homologación NEPSI | |||||||||||
|
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Conexión (del sistema) | Terminales de rosca | ||||||||||
Sección transversal (del sistema) | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
Conexión (de la válvula) | Terminales de rosca | ||||||||||
Sección transversal (de la válvula) | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
Material de la carcasa | PBT | ||||||||||
Superficie frontal | PBT | ||||||||||
Masa | 91 g | ||||||||||
Momento de apriete de los tornillos de fijación | ≤ 0,3 Nm | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Nota | montaje en carcasa |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |