Seleccione su país

Visite el sitio web global

PL2-F25-N4-K Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Para montaje en la carcasa
  • PL2... sin coneixón a Válvula
  • Certificaciones ATEX y IECEX
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de PL2-F25-N4-K

Función de conmutación2 x normalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,43 mm
Distancia de conmutación realsr2,7 ... 3,3 mm
Factor de reducción rAl 0,52
Factor de reducción rCu 0,43
Factor de reducción r1.43010,86
Factor de reducción rSt37 1
Factor de reducción rMs 0,54
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Tensión de trabajoUB5 ... 25 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA a tensión nominal
Placa de medición detectada≤ 1 mA a tensión nominal
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd834 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx TUN 17.0021X
Nivel de protección del equipo GbIECEx TUN 17.0021X
Nivel de protección del equipo MbIECEx TUN 17.0021X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Nivel de protección del equipo GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Nivel de protección del equipo Gc (ic)PF13CERT2895 X
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002262
Homologación NEPSI
Certificado NEPSIGYJ19.1410X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Conexión (del sistema)Muelle tracción de jaula
Sección transversal (del sistema)hasta 2,5 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Masa79 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 0,3 Nm
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura67 mm
Longitud34 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso