Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-STC-1.2O Amplificador Separador para transmisor SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida doble 0/4 mA ... 20 mA o 0/1 V ... 5 V
  • Bloques de terminales con zócalos de prueba
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

HART® interface
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD2-STC-1.2O

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potenciaaprox. 1,4 W a 20 mA de corriente de transferencia, 250 Ω en ambas entradas
Consumo de potencia2 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2- (disipador); 3+, 4- (fuente)
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Caída de tensiónbornes 3, 4: ≤ 6,1 V a 20 mA
Corriente de cortocircuitoterminales 1+, 2-: 25 mA
Resistencia de entradaterminales 1+, 2-: max. 500 Ω (BRAIN)
(250 Ω carga)
Tensión disponibleterminales 1+, 2-: ≥ 16 V a 20 mA , ≥ 18,5 V a 40 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónfuente: terminales 5-, 6+; 7-, 8+
disipador: terminales 5+, 6-, 7+, 8-
Cargacanal 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
canal 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
Señal de salida0/4 ... 20 mA o 0/1 ... 5 V
Rizadomax. 50 µA eff
DesviaciónIsalida < 20 µA (0.1 %); Vsalida < 7.5 mV (0.15 %) incl. calibration, linearity, hysteresis and fluctuation of supply voltage,> a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V
Temperaturasalida de corriente: 0,25 µA/K
salida de tensión: 80 µA/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Hora de arranque6 ms
Tiempo de subida/caída2 ms
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
NotaAmbas cargas de salida deben estar conectadas para garantizar el funcionamiento correcto e integral conforme a las especificaciones técnicas.
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.