Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-TT-Ex1 Convertidor de medida para Termopares

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada de termopar
  • Salida 4 mA ... 20 mA
  • Compensación de unión fría interna
  • Control de rotura del palpador
  • Rangos seleccionables mediante interruptores DIP

Mostrar más

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-TT-Ex1

Tipo de señalEntrada analógica
Tensión de mediciónUr12 ... 35 V CC alimentado por bucle
Pérdida de potencia0,4 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-, 3- termopar tipo E, J, K, N, R, S o T, medición de unión fría respecto a 0 °C (32 °F)
Resistencia del conductormax. 100 Ω por conductor
Corrientecontrol del conductor ON: ≤ 15 nA; OFF: ≤ 1 nA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 9+, 8-
Carga(U -12 V) / 0,02 A
Salida de corriente4 ... 20 mA , limitado a ≤ 35 mA
Mensaje de errordescendente ≤ 3 mA , ascendente ≥ 22 mA
Rango de mediciónfnrango 4 ... 100 mV, punto cero -12 ... 60 mV , ambos ajustables
Desviación
Según calibración0,1 % del valor final ± 1 K para lugar de medición en frío
Influencia de la temperatura desviación de temperatura 0,015 % de rango/K ó 1,5 µV/K unión fría ± 2 K (calibrado con TA = 20 °C (68 °F))
Influencia tensión de alimentación6,5 ppm/V
Curva característicala salida es lineal a la entrada de tensión (no a la temperatura)
Tiempo de subida250 ms
Entrada/salidaaislada con seg. según EN 50178, tensión de aislamiento de medición 253 Veff
Elementos de mandoConmutador DIP
interruptor giratorio
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante interruptor giratorio
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEZELM 00 ATEX 0035
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC
TensiónUo16,1 V
CorrienteIo0,8 mA
AlimentaciónPo3,2 mW
Salida
Tensión segura máximaUm60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 01 ATEX 1777 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización CSA
Control DiseñoNº 116-0132
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.