Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-CC-Ex1 Convertidor de medida para corriente / tensión

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada de corriente o tensión
  • Salida: 4 mA ... 20 mA
  • Rangos seleccionables con conmutador DIP o potenciómetro
  • Supervisión de fallos de conducción

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-CC-Ex1

Tipo de señalEntrada analógica
Tensión de mediciónUr12 ... 35 V CC alimentado por bucle
Pérdida de potencia0,4 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Rango de corriente0 ... 20 mA , carga ≤ 50 Ohm
Rango de tensión0 ... 10 V , carga ≥ 100 kOhm
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 9+, 8-
Carga(U -12 V) / 0,02 A
Salida de corriente4 ... 20 mA , limitado a ≤ 35 mA
Mensaje de errordescendente ≤ 3 mA
Desviación
Según calibración0,1 % del valor final
Influencia de la temperatura rango: 0,050 % del rango/K ; punto cero: 0,060 % del rango/K
Linealización≤ 0,04 % del valor final
Influencia tensión de alimentación6,5 ppm/V
Tiempo de subida250 ms
Entrada/salidaaislada con seg. según EN 50178, tensión de aislamiento de medición 253 Veff
Elementos de mandoConmutador DIP
Potenciómetro
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante potenciómetro
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Aislamiento galvánicoEN 50178:1997
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEZELM 00 ATEX 0034
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC
EntradaEEx ia IIC
TensiónUo9,6 V
CorrienteIo0,5 mA
AlimentaciónPo1,1 mW línea característica
Salida
Tensión segura máximaUm60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 01 ATEX 1777 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización CSA
Control DiseñoNº 116-0132
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.