Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN15-30GM60-I3 Sensor analógico, inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor inductivo análogo
  • Salida 0 mA ... 20 mA
  • No enrasado
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN15-30GM60-I3

Tipo de salidasalida de corriente analógica
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Rango de medición5 ... 15 mm
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC
Reproducibilidad0 ... 200 µm
Corriente en vacíoI0≤ 12 mA
Tipo de salida0 ... 20 mA
Pendiente de la curva característica de salida2 mA / mm
Error de linealidad≤ ± 5 % del valor final
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Inclinación de la corriente
0 ... 20 mA≤ 17,5 A/s
20 ... 0 mA≤ 16,4 A/s
Deriva de temperatura≤ ± 0,15 %/K del valor de medición
Rizado residual± 125 µA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable V2A
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6,4 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro30 mm