Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-TR-Ex1 Convertidor de RTD

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada RTD PT100 de 2 o 3 cables
  • Salida de 4 mA... 20 mA, linealización de temperatura seleccionable
  • Rangos seleccionables mediante interruptores DIP
  • Control de rotura del palpador

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-TR-Ex1

Tipo de señalEntrada analógica
Tensión de mediciónUr12 ... 35 V CC alimentado por bucle
Pérdida de potencia0,4 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2-, 3+ adecuado para Pt100, conexión de 2 y 3 hilos
Resistencia del conductormax. 100 Ω por conductor
Corriente de mediciónaprox. 1 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 9+, 8-
Carga(U -12 V) / 0,02 A
Salida de corriente4 ... 20 mA , limitado a ≤ 35 mA
Mensaje de errorascendente ≥ 22 mA (limitado a 35 mA)
Rango de mediciónfnrango sin linealización 25 ... 800 °C (77 ... 1472 °F)/con linealización 25 ... 375 °C (77 ... 707 °F)
punto cero sin linealización -200 ... 400 °C (-328 ... 752 °F)/con linealización -30 ... 375 °C (-22 ... 707 °F)
Desviación
Según calibración0,1 % del valor final incl. linealidad y histéresis
Temperaturarango y punto cero 0,015 % / K ó ± 10 mΩ / K
Influencia tensión de alimentación6,5 ppm/V
Tiempo de subida250 ms
Entrada/salidaexistente
Elementos de mandoConmutador DIP
interruptor giratorio
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante interruptor giratorio
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEZELM 00 ATEX 0036
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC
TensiónUo16,1 V
CorrienteIo33 mA
AlimentaciónPo131 mW
CertificadoTÜV 01 ATEX 1777 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización CSA1029981
Control DiseñoNº 116-0132
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 06.0004
Marcas de IECEx[Zone 0] [Ex ia] IIC
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.