Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENA36IL-S***-Analog Encoder absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción muy pequeña
  • Alta resistencia climática
  • 4 Bit Multivuelta
  • Modelos con salida analógica de tensión o corriente
  • Protección contra sobretensiones e inversiones de polaridad

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de ENA36IL-S***-Analog

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder giratorio absoluto
Rango de mediciónmín. 0 ... 22,5 °
máx. 65566 x 360 °
Configuración de fábrica: 16 x 360"
Resolución17 Bit (13 bits/revolución)
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Tensión de trabajoUB8 ... 32 V CC
Consumo de corrientetip. 15 mA (con salida de tensión)
tip. 20 mA (con salida de corriente)
Modo de entradalímite inferior de rango de medición
Tensión de la señal
High8 ... 32 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Modo de entradalímite superior de rango de medición
Tensión de la señal
High8 ... 32 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Tipo de salidasalida de tensión analógica o salida de corriente analógica (consulte el tipo de código)
PreajusteRampa ascendente con rotación hacia la izquierda
Error de linealidad≤ 0,15 %
Resistencia de cargamín. 5000 Ω (con salida de tensión) , mín. 500 Ω (con salida de corriente) ; Valor máximo de tensión de alimentación de 8 V. Para una mayor tensión de alimentación se puede utilizar una resistencia de carga inferior.
ConectorConec. macho M12, 5 polos
Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Grado de protecciónconforme DIN EN 60529
Lado de la conexióncon salida del cable: IP54
con salida del conector IP65
Lado del ejeIP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Temperatura de trabajocable, instalación móvil: -5… 70 °C (23… 158 °F)
cable, instalación fija: -30… 70 °C (-22… 158 °F)
con salida del conector -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenajecon salida del cable: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
con salida del conector -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Material
CarcasaAcero, niquelado
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 150 g , con Cable
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque< 3 Ncm
Carga sobre el eje
Axial20 N
Radial40 N
Dimensiones
Longitud46 mm
Diámetro36,5 mm