Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENA42HD-S***-Analog Encoder absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción muy pequeña
  • Versión robusta
  • 4 Bit Multivuelta
  • Modelos con salida analógica de tensión o corriente
  • Alta resistencia a golpes/vibraciones y suciedad
  • Carga admisible del eje incrementada
  • carcasa acero inoxidable
  • IP69K

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de ENA42HD-S***-Analog

Encoder de alto rendimiento
Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder absoluto multivuelta
Rango de mediciónmín. 0 ... 22,5 °
máx. 16 x 360 °
Resolución17 Bit (13 bits/revolución)
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Tensión de trabajoUB8 ... 32 V CC
Consumo de corrientetip. 15 mA (con salida de tensión)
tip. 20 mA (con salida de corriente)
Modo de entradalímite inferior de rango de medición
Tensión de la señal
High8 ... 32 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Modo de entradalímite superior de rango de medición
Tensión de la señal
High8 ... 32 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Tipo de salidasalida de tensión analógica o salida de corriente analógica (consulte el tipo de código)
PreajusteRampa ascendente con rotación hacia la izquierda
Error de linealidad≤ 0,15 %
Resistencia de cargamín. 5000 Ω (con salida de tensión) , mín. 500 Ω (con salida de corriente) ; Valor máximo de tensión de alimentación de 8 V. Para una mayor tensión de alimentación se puede utilizar una resistencia de carga inferior.
ConectorConec. macho M12, 5 polos
Cable2 m cable fijo , 5 hilos apantallado
Grado de protecciónIEC/EN 60529
Control climáticoDIN EN 60068-2-3 , 95 % , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
BridaBrida servo 42 mm con 4 x Rosca M4
Longitud de onda∅ x l10 mm x 20 mm
Grado de protecciónIP65 / IP67 / IP68 / IP69k
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
BridaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
EjeAcero inoxidable 1.4412 / AISI 440B
Masaaprox. 350 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial270 N
Radial270 N
Dimensiones
Diámetro42 mm