KFD0-CS-1.50 Repetidor
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA
- Fuente de alimentación del transmisor
- Precisión 0,1 %
- Seguro ctra. inversión polaridad
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL