Seleccione su país

Visite el sitio web global

PACTware IO-Link Connection Wizard Software

Ventajas clave de un vistazo

  • Para todos los sensores con interfaz IO-Link
  • Detección automática del maestro IO-Link con conexión USB y del sensor IO-Link
  • Configuración de proyecto PACTware independiente y conexión al sensor IO-Link con solo hacer doble clic
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PACTware IO-Link Connection Wizard

Complemento para PACTware
Requisitos del softwarePACTware versión 4.1 o superior
o PACTware versión 5.0.2.33 o superior
Sistema operativoMicrosoft Windows 7 (32 y 64 bits)
Microsoft Windows 8 (32 y 64 bits)
Microsoft Windows 10 (32 y 64 bits)
Condiciones de utilizaciónCompatible con USB IO-Link master02 de Pepperl+Fuchs (referencia 304074)
Es compatible con todos los sensores con interfaz IO-Link a través de su IODD y con la mayoría de los sensores Pepperl+Fuchs con interfaz IO-Link también a través de su DTM.