Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB5-18GM60-I-V1 Sensor analógico, inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor inductivo análogo
  • Salida 4 mA ... 20 mA
  • Montaje enrasado
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB5-18GM60-I-V1

Tipo de salidasalida de corriente analógica
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Rango de medición1 ... 5 mm
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC tip. 20 V CC
Protección contra la inversión de polaridadsi
Reproducibilidad0 ... 80 µm
Corriente en vacíoI0≤ 12 mA
Tipo de salida4 ... 20 mA
Pendiente de la curva característica de salida4 mA / mm
Error de linealidad≤ ± 5 % del valor final
Resistencia de carga≤ 1000 Ω tip. 500 Ω
Inclinación de la corriente
4 ... 20 mAmáx. 30,9 A/s
20 ... 4 mAmáx. 11,1 A/s
Tiempo de desionización1 ... 10 ms , tipo 5 ms
Tolerancia ajuste del punto cero≤ ± 5 % del valor final
Deriva de temperatura≤ ± 0,15 %/K del valor final
Rizado residual± 125 µA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos3
Dimensiones
Longitud75 mm
Diámetro18 mm