ICA-10DI6DO-G60A-IO I/O hub
Ventajas clave de un vistazo
- Sturdy metallic housing
- IO-link interface for service and process data
- 10 digital inputs and 6 digital outputs
- Logic level can be configured per port
- Filter time can be configured per port
- Pulse extension can be configured per port
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR