Seleccione su país
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
Hoja de datosClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de PMI120-F90-IU-IO-V15
Función del elemento de conmutación | Salida de tensión o corriente analógica, programable | |
Distancia del objeto | 0,5 ... 3 mm , recomendado: 1,5 mm | |
Rango de medición | 0 ... 120 mm | |
Rango de linealidad | 1 ... 119 mm |
Tensión de trabajo | UB | 12 ... 30 V CC (13 ... 30 V cuando la tensión de salida analógica está parametrizada) |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Error de linealidad | en el rango de medición: ± 0,8 mm en el rango de linearidad: ± 0,4 mm | |
Repetibilidad | R | ± 0,1 mm |
Resolución | 50 µm | |
Deriva de temperatura | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) | |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 40 mA |
Display de tensión de trabajo | LED verde |
MTTFd | 271 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
LED S3 | Actuador en el rango de medición analógico configurado | |
LED STATUS | Pantalla de estado LED, verde/rojo (alimentación, comunicación/error, falta el actuador) |
Tipo de Interfaz | IO-Link (mediante C/Q = pin 4) | |
Versión de IO-Link | 1.1 | |
Perfil del equipo | Sensor Smart | |
ID de dispositivo | 0x200401 (2098177) | |
Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Gama de valores | 0000h ... 9600h | |
Tiempo de ciclo mínimo | 2,3 ms | |
Amplitud de datos de proceso | Entrada de datos de proceso: 16 bits Salida de datos de proceso: ninguno | |
Admisión de modo SIO | si | |
Tipo de puerto maestro compatible | A |
Tipo de salida | Salida de corriente 4-20 mA Salida de tensión 0 - 5 V CC 0 ... 10 V DC , parametrizable | |
Resistencia de carga | salida de corriente: ≤ 400 Ω salida de tensión: ≥ 1000 Ω | |
Protección contra cortocircuito | salida de tensión: límite de corriente |
Conformidad con la normativa | |||||
|
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Certificación marina | DNVGL TAA00001V2 |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | ||||||||||
Grado de protección | IP67 / IP69K | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | 113 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|