Seleccione su país

Visite el sitio web global

CP-ADP-MS-5/16-M30 5pcs UB+ sensor

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para conducto metálico flexible de 5/16''
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de CP-ADP-MS-5/16-M30 5pcs

Adaptador de sensores para sensores M30 y conducto metálico flexible de 5/16''
Rosca externa
Para el tipometric
Thread sizeM35 x 1,5
Rosca interna
Para el tipometric
Thread sizeM30 x 1,5
Material
Conexión protegidalatón, niquelado
Contratuercalatón
Anillo de fijaciónLatón niquelado
Masa133 g
Volumen de suministro5 pieza(s)
Informaciones complementariasobserve mounting instructions