Seleccione su país

Visite el sitio web global

VISUNET-RM-SHELL5-CC Control Center License Key

Ventajas clave de un vistazo

  • Enables easy, centralized management of a Remote Monitor via the VisuNet Control Center
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Datos técnicos de VISUNET-RM-SHELL5-CC

VisuNet Control Center License Key for RM Shell 5
Operating systembased on Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB
LanguagesEnglish
Licensing
Available licenses1x license key to enable "Control Center interface" feature of one VisuNet Remote Monitor with pre-installed RM Shell 5.x (or newer)
InstallationLicenses can only be enabled in the RM Shell 5.x (or newer) by user role "Adminstrator".
Associated productsVisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 5.x
VisuNet Control Center