Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-SON-Ex2.R3 Amplificador

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Salidas específicas de la aplicación
  • 2 salidas de transistor pasivas (resistivas)
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD2-SON-Ex2.R3

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr35 ... 25 mA
Pérdida de potencia≤ 750 mW
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-; 3+, 4-
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 10 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA
Relación impulso/pausamin. 100 µs / min. 100 µs
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 5, 6 ; salida II: terminales 7, 8
Tensión de mediciónUr20 ... 28 V CC con resistencia externa > 2 kΩ
Tiempo de respuesta≤ 200 µs
Salida I, IIMensaje de error o de señal, Salida electrónica pasiva (resistiva)
Señal 0: 19 kΩ ±5 %
Señal 1: 100 Ω ... 600 Ω
fallo: > 100 kΩ
Mensaje de error en grupoPower Rail
Frecuencia de conmutación≤ 5 kHz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Salida/Salidaaislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2011 , EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoIEC 61010-1:2010
EntradaEN 60947-5-6:2000
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura119 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 13 ATEX 0080
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
TensiónUo10,5 V
CorrienteIo17,1 mA
AlimentaciónPo45 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Salida
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoCML 19 ATEX 4410 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Autorización UL
Control Diseño116-0374 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 13.0046
IECEx CML 19.0147X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.