Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-SCD-1 Controlador de corriente SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Salida de corriente hasta 900 Ω de carga
  • HART I/P y posicionador de válvula
  • Control de rotura del conductor
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD2-SCD-1

Tipo de señalSalida analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 30 mA a 24 V
Pérdida de potencia≤ 600 mW a 20 mA y 500 Ω de carga
Consumo de potencia≤ 700 mW
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 5-, 6+
Señal de entrada4 ... 20 mA , límite a aproximadamente 26 mA
Tensión de entradatensión de lazo abierto del sistema de control < 30 V
Caída de tensiónaprox. 6 V a 20 mA
Resistencia de entrada> 100 kΩ, con cableado de campo abierto
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Tensión≥ 18 V a 20 mA
Corriente4 ... 20 mA
Carga0 ... 900 Ω
Rizado20 mV rms
Desviacióna 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis
Temperatura< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F])
Rango de frecuenciasAncho de bandca con 0,5 VSS-Señal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Tiempo de subida10 al 90 % ≤ 10 ms
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.