VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex Medidor para distancias
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
- Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles
- Emisor de luz de láser rojo
- Versión con láser clase 1
- Versión con interfaz IO-Link
- Versión con salida analógica
- Adecuado para su uso en Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR