OIT500-F113-B17-CB Hochtemperatur-Identifikationssystem
Ventajas clave de un vistazo
- Portacódigos para altas temperaturas hasta 500 °C (932 °F)
- Interfaz PROFINET con interruptor integrado
- Conexión con Ethernet TCP/IP
- Lectura opcional de placas de códigos CB3
- Construcción robusta y compacta
- Iluminación integrada
- Gran alcance
- Grandes rangos de detección
- Gran profundidad del foco
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR