Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECA10TL-03BNY-B20BD:01 Encoder con sisga

Ventajas clave de un vistazo

  • Tambor de cable anodizado
  • Cable de medición con revestimiento de plástico
  • Construcción de plástico robusta pero ligera
  • Construcción compacta y estrecha
  • Sin necesidad de adaptar los acoplamientos
  • Nivel de alineamiento y repetitibidad muy alto
  • Bus CAN con protocolo SAE J1939

Mostrar más

J1939 interface
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de ECA10TL-03BNY-B20BD:01

Encoder con sisga con interfaz J1939
Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoLínea objetivo con interfaz J1939
Longitud de la medición3000 mm
Tipo80 mm
ResoluciónSisga:
Diseño de 80 mm: 0,056 mm
Encoder:
24 bits (12 bits/revolución)
LED verdeModo de trabajo
LED rojovelocidad en baudios errónea
Tensión de trabajoUB9 ... 30 V CC (con aislamiento galvánico)
Consumo de potenciaP0≤ 1,2 W
Retardo a la disponibilidadtv< 250 ms
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)ajustable
Tipo de InterfazJ1939
Resolución
Monovuelta12 Bit
Multivuelta12 Bit
Resolución total24 Bit
Cuadencia de la transferenciamín. 20 kBit/s , máx. 1 MBit/s
Tiempo del ciclo≥ 1 ms
Conformidad con la normativaISO 11898
ConectorConec. macho M12, 5 polos
Grado de protecciónacc. DIN EN 60529
Lado de la conexiónEncoder: IP65
Sisga: IP50
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de trabajo-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición0,55 mm
Material
CarcasaAcero, niquelado
Tiro de cableLuranyl® o Lexan 920
BridaAluminio
Cable de mediciónAcero inoxidable 1,4401/316, revestimiento PA
Vida mecánicahasta 106 Ciclos