Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI14V-F112-2EPE2-IO-Y70104219 Sistema de medición de posición inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
  • 3 ventanas de conmutación parametrizables
  • Rango de medición 0 ... 14 mm
  • Cable apantallado de 2 m
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PMI14V-F112-2EPE2-IO-Y70104219

Instalaciónenrasado
Distancia del objetomáx. 2,5 mm
Rango de medición0 ... 14 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidad± 0,3 mm
RepetibilidadR± 0,05 mm
Resolución33 µm
Deriva de temperatura± 0,5 mm
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
MTTFd490 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de InterfazIO-Link
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Gama de valores0000 h ... 7000 h
Tipo de salida2 Salidas push-pull , 1 salida de conmutación pnp , protegido contra cortocircuito , protegido , a prueba de sobretensión , parametrizable
Corriente de trabajoIL≤ 100 mA / Salida
Histéresis de conmutación3 pasos, regulable 0,2 m ... 0,8 mm
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
IEC 61131-9:2013
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexión2 m cable PUR apantallado
Material de la carcasaPA 66
Grado de protecciónIP67
Material
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Dimensiones
Altura30,5 mm
Anchura35 mm
Longitud35 mm
NotaLos datos de exactitud son válidos sólo para una distancia del objeto a detectar de 1 ... 2,5 mm.
Hermeticidadsólido: mín. 0,5 bar (en toda temperatura de funcionamiento)
durante 1 minuto: mín. 3 bares (a temperatura ambiente)