IQT1-FP-IO-C1D1 RFID read/write device hazardous area
Ventajas clave de un vistazo
- Explosion-proof housing
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- Suitable for FRAM transponder
- Connection via screw terminals
- Approved for Class I, Groups C, D
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN