WCS-PG410 Módulo de interfaz WCS
Ventajas clave de un vistazo
- Hasta 4 cabezas de lectura conectables
- Montaje sobre raíl simétrico DIN
- El interruptor integrado
- PROFIBUS-Interface
- Longitud de medición máx. 629 m
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR