Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI40-F90-U-V15 Sistema de medición de posición inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de medición 0 ... 40 mm
  • Salida analógica 0 ... 10 V CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PMI40-F90-U-V15

Función del elemento de conmutaciónsalida de tensión analógica
Distancia del objeto0,5 ... 3 mm , recomendado: 1,5 mm
Rango de medición0 ... 40 mm
Rango de linealidad1 ... 39 mm
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidaden el rango de medición: ± 0,8 mm
en el rango de linearidad: ± 0,4 mm
RepetibilidadR± 0,1 mm
Resolución50 µm
Deriva de temperatura± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
MTTFd365 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED S3Actuador en el rango de medición analógico configurado
LED STATUSLED, verde/rojo
Tipo de salidaSalida de tensión 0 ... 10 V DC
Resistencia de cargaSalida de tensión ≥ 1000 Ω
Protección contra cortocircuitosalida de tensión: límite de corriente
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP67 / IP69K
Material
CarcasaPBT, Acero inoxidable 1.4571 , latón, niquelado
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Masa56 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura23 mm
Longitud60,3 mm