Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI15V-F166-EP-IO-1M-Y70105596 Sistema de medición de posición inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Rango de medición: 0 ... 15 mm
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PMI15V-F166-EP-IO-1M-Y70105596

Función del elemento de conmutaciónSalida de contrafase
Distancia del objeto0,5 ... 2 mm
Rango de medición0 ... 15 mm
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidad± 0,3 mm (para una distancia del objeto de 1 mm)
RepetibilidadR± 0,05 mm
Resolución10 µm
Deriva de temperatura± 0,4 mm en el rango de 0,5 mm ... 14,5 mm (para una distancia del objeto de 1 mm)
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
MTTFd830 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de InterfazIO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Sensor inteligente - SSP 0
Sensor inteligente - SSP 3.1
Datos de procesoInput 4 byte
- Measurement value 16 bit
- Scale 8 bit
- Signal quality indicator 2 bit
- Switching signal 1 1 bit
- Switching signal 2 1 bit
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo2098433 (0x200501)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo3 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Clase B
Tipo de salida1 Salida de contrafase , protegido contra cortocircuito , protegido , a prueba de sobretensión , parametrizable
Corriente de trabajoIL≤ 100 mA / Salida
Histéresis de conmutación3 pasos, regulable 0,4 ... 1 mm
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaFundición de cinc, niquelado
Tapa , PBT
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Cable
Diámetro del cable3 mm - 0,2 mm
Radio de flexión> 12 x diámetro del cable
MaterialPUR
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL1 m
Masa95 g
Dimensiones
Altura17,7 mm
Anchura30 mm
Longitud39 mm