VLM350-F280-R4-1002 Laser light sensor
Ventajas clave de un vistazo
- Comparison of up to 32 height profiles
- Evaluation frequency 30 Hz
- Output of X/Z offset
- Intelligent exposure time control
- Laser class 1, eyesafe
- Data Matrix control codes for parameterization
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN