UBE800-F77-SE1-V31 Barrera ultrasónica unidireccional
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa en miniatura
- LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
- Frecuencia de conmutación elevada
- Entrada aprendizaje
- Grado de protección IP67
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- JA