ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN Modbus Gateway
Ventajas clave de un vistazo
- DIN-rail mounting and DB9 serial connector
- Pure Modbus, multiple Modbus server and client types, remote, local, and private devices
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Web-based configuration
- NEMA TS2 Certified
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR