Seleccione su país

Visite el sitio web global

PXV100AQ-F200-B28-V1D-6011 Lector óptico: safePXV

Ventajas clave de un vistazo

  • SIL 3 (EN 61508)
  • Categoría 4 PL e (EN ISO 13849)
  • PROFINET-Interface
  • Interfaz PROFIsafe
  • Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix
  • Distancia transversal hasta 100 km
  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Salida de calidad del código
  • Detección de contaminación

Mostrar más

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
PROFIsafe interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PXV100AQ-F200-B28-V1D-6011

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento
Velocidad de sobrepasov≤ 8 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 100000 m
Tipo de luzLED integrado (rojo/azul)
Distancia de lectura100 mm
Profundidad de nitidez- 24 mm / + 40 mm
Campo de visióntip. 60 mm x 35 mm
Límite de luz extraña30000 Lux
Precisión
X no relacionado con la seguridad± 0,2 mm
X relacionado con la seguridadConsulte las instrucciones originales
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Período de reacción165 ms
MTTF41 a
MTTFd104,74 a
Duración de servicio (TM)20 a
PFH1,09 E-8 tip.
Indicación LED7 LED (comunicación, mensajes de estado)
Tensión de trabajoUB20 ... 30 V CC , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 300 mA
Consumo de potenciaP06 W
Tipo de Interfaz100 BASE-TX
Protocolo lPROFINET IO en tiempo real (RT) Conformance class B
Cuadencia de la transferencia    100 MBit/s      
Bus de campo estándarPROFIsafe conforme a IEC 61784-3-3; perfil 2.4
Seguridad funcionalEN ISO 13849-1:2015 ; EN 61508:2010  parte 1-7 ; EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-7:2015
Seguridad fotobiológicaGrupo de riesgo 1 según IEC 62471
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Autorización TÜVTÜV Rheinland 01/205/5669.01/20
Temperatura de trabajo0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) ,   -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Altitud de utilizaciónmax. 2000 m por encima de MSL
Tipo de conexiónConector macho M12x1, 8 clavijas, estándar
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm