IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01 RFID read/write device
Ventajas clave de un vistazo
- Compact, high-performance UHF RFID read/write device for medium detection ranges
- Rugged housing for harsh industrial environments
- Switchable antenna polarization and multi-tag reading
- Clearly visible LED status indicator
- Integrated 2-port switch enables line or ring topology
- Simple operation and configuration via integrated web server
- OPC UA Server and AutoID Companion Specification enable standardized communication
- Easy integration into IT systems via REST API
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN