Seleccione su país

Visite el sitio web global

PortVision DX Software

Ventajas clave de un vistazo

  • Configuring network information
  • Saving and loading device configuration files
  • Access to serial diagnostic applications
  • Support during device discovery
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Datos técnicos de PortVision DX

Discovery and Management Software for P+F Comtrol devices
DescriptionSoftware for Ethernet devices
Hardware requirementsPC with 1 GHz processor and at least 512 MByte RAM
Operating systemMicrosoft Windows XP
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8 (32 and 64 Bit)
Microsoft Windows 10 (32 and 64 Bit)