ICDM-RX/EN-2ST/RJ45-DIN EtherNet/IP Gateway
Ventajas clave de un vistazo
- DIN-rail mounting and DB9 connectors
- EtherNet/IP to serial and Ethernet TCP/IP raw/ASCII devices.
- Web-based configuration
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- NEMA TS2 Certified
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR