Seleccione su país

Visite el sitio web global

PXV100-F200-R4-V19-Ex Cabezal de lectura óptico

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra explosiones para su uso en Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22
  • RS 485-Interface
  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
  • Recorrido hasta 10 Km

Mostrar más

Approval
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PXV100-F200-R4-V19-Ex

Cabezal de lectura óptico para área peligrosa
Velocidad de sobrepasov≤ 8 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 10000 m
Tipo de luzLED integrado (rot)
Cuota de escáner40 s-1
Distancia de lectura90 mm (desde la ventana exterior de la carcasa)
Profundidad de nitidez± 50 mm
Campo de lectura115 mm x 73 mm
Límite de luz extraña100000 Lux
Precisión± 0,2 mm
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
MTTFd100 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación LED7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado)
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 200 mA
Consumo de potenciaP03 W
Tipo de InterfazRS 485-Interface
Código de salidaCódigo binario
Cuadencia de la transferencia38400 ... 230400 Bit/s
TerminalResistencia terminal conectable
Solicitud del Tiempo de ciclo ≥ 10 ms
Tipo de InterfazUSB Servicio
Modo de entrada1 a 3 entradas de función , parametrizable
Impedancia de entrada≥ 27 kΩ
Tipo de salida1 a 3 salidas de conmutación , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación150 mA por salida
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005    
Autorización IECExIECEx INE 14.0042X
Homologación ATEXINERIS 14 ATEX 0035X
Tipo de dispositivo: GUBW1.D.OS-PXV100-F200-R4-V19
IdentificaciónEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Tipo de conexiónBornes de conexión, sección máx. del conductor 2,5 mm2
Sección transversal del conductor0,13 ... 2,5 mm2
Roscado del cable3 ... 8,5 mm
Tapa de la carcasacubierta redonda roscada
Fijación de la cubiertarosca ignífuga
Junta de la cubiertano, junta tórica para IP66/67
Grado de protecciónIP66 (IP66/67 con junta tórica)
Material
Carcasaaleación de aluminio
Vidriovidrio templado termorresistente
Acabadorevestimiento de epoxi RAL 7005 (gris)
Junta tórica:silicona
Masaaprox. 7 kg
Dimensiones
Altura279 mm
Anchura202 mm
Profundidad134 mm
Toma a tierraPuntos de toma a tierra externos M6