Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-SR-1 Amplificador

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Salida de contacto de relé
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD2-SR-1

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 29 mA
Pérdida de potencia≤ 600 mW
Consumo de potencia≤ 600 mW
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA
Relación impulso/pausamin. 20 ms / min. 20 ms
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 5, 6
Salida Iseñal ; Relé
Cargando contacto250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 30 V CC/2 A de carga resistiva
Corriente de conmutación mínima2 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Vida útil107 conmutaciones
Frecuencia de conmutación≤ 10 Hz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
EntradaEN 60947-5-6:2000
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura119 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.