IUT-F191-IO-V1-FR2-03 RFID read/write device
Ventajas clave de un vistazo
- Flexible UHF read/write device with short detection range
- Ready-made PLC function blocks designed for quick and easy system integration
- Compact and robust housing for harsh industrial environments
- Multi-tag reading of up to 20 tags ensures increased productivity
- Circular antenna polarization ensures reliable transponder detection and improves process flow
- For connection to IO-Link master
- Degree of protection IP67
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- JA