Interfaces de comunicación
Para conectar sensores inductivos, a menudo, se utilizan IO-Link o AS-Interface como interfaces de comunicación digital. Hay varios otros sistemas de bus (por ejemplo, PROFIBUS, DeviceNet, MODBUS) disponibles en el campo de la tecnología de sensores industriales.
IO-Link
IO-Link es un sistema de comunicación punto a punto. Los sensores con IO-Link (pueden ser sensores fotoeléctricos, sensores inductivos, sensores ultrasónicos, etc.) son retrocompatibles con sensores binarios con una salida de conmutación. Si un maestro IO-Link no está conectado al sensor, el sensor funciona en el modo de funcionamiento de SIO (entrada y salida estándar) con una salida de conmutación convencional. Por lo tanto, es posible integrar un sensor IO-Link en los sistemas existentes sin restricciones. Si el sensor detecta un maestro IO-Link conectado cuando está encendido, funciona en el modo de comunicación de IO-Link. En el modo de comunicación, está disponible la gama completa de funciones de esta tecnología de interfaz:
- Parametrización de las funciones del sensor
- Lectura de datos del proceso
- Transferencia de datos de diagnóstico
El uso de IO-Link también ofrece las siguientes ventajas:
- Reducción en la cantidad de versiones: un sensor IO-Link reemplaza varios sensores con diferentes etapas de salida
- Reducción del tiempo de inactividad de la máquina debido a un diagnóstico diferenciado
- Disponibilidad de la información de diagnóstico durante la operación en curso para el servicio preventivo
- Reducción de los costos de planificación e instalación de proyectos debido a la interfaz estandarizada
- Cable simple de tres núcleos para conectar todos los sensores
- Uso combinado de diferentes tipos de sensores: el maestro IO-Link permite la conexión de diferentes tipos de sensores, incluso la conexión de sensores binarios simples
Nota para la instalación
Instale siempre los sensores con un cable de tres núcleos al maestro IO-Link.
Antecedentes
Los sensores en clavijas de conexión 3 o 5 a menudo proporcionan funciones adicionales. Cuando un sensor con un cable de cuatro o cinco núcleos está conectado a un maestro con un puerto clase B, esto puede dar como resultado el siguiente efecto: el suministro adicional aislado galvánicamente del puerto clase B (pines 3 y 5) se acopla con los cables de IO-Link estándares a través de dichas líneas adicionales. Esto puede afectar el funcionamiento del sensor. En el peor de los casos, se puede dañar el sensor.
Sistemas de bus de campo en la automatización de fábricas
Los sensores con interfaces de bus adecuadas pueden utilizar una ruta de transmisión conjunta para la comunicación entre varios nodos en la red de una planta de producción. El tipo de sistema de bus utilizado está determinado en gran medida por el controlador lógico programable que se utiliza.
Los sistemas de bus típicos son:
AS-Interface
La interfaz del actuador y el sensor (AS-Interface) reemplaza la tecnología de cableado convencional a nivel del sensor y del actuador. AS-Interface se ha establecido firmemente como un estándar global para la transmisión rentable de señales en una sola línea para energía y señales. Es un sistema abierto y, por lo tanto, se encuentra debajo de todos los sistemas de bus de campo comunes.
PROFIBUS
PROFIBUS es un estándar para la comunicación bus de campo y se utiliza en la automatización y la ingeniería de fabricación. PROFIBUS está disponible en varias versiones, y PROFIBUS DP es la versión utilizada para la ingeniería de fabricación. Ofrece el beneficio particular de proporcionar una rápida comunicación entre los paneles de control y los sensores/actuadores en maquinaria y plantas. PROFIBUS está estandarizado de acuerdo con la norma IEC 61158.
DeviceNET/ControlNet
DeviceNet es un estándar de bus de campo abierto basado en el protocolo CAN. ControlNet es un protocolo de red desarrollado para aplicaciones de automatización industrial. Las ventajas radican en el cableado redundante y en el hecho de que la comunicación puede terminarse claramente y ser altamente determinista. Ambos buses de campo utilizan el protocolo industrial común (CIP) como una capa de aplicación común y, por lo tanto, se pueden utilizar fácilmente con EtherNet/IP.
CC-Link
CC-Links son redes industriales abiertas que se utilizan para el control y la transmisión de información. La solución de bus de campo tiene una alta velocidad de transferencia y una comunicación determinista. CC-Link se puede utilizar para el control de máquinas y para controlar procesos, equipos de fábrica y automatización de edificios.
MODBUS
MODBUS es un protocolo de requerimiento-respuesta o cliente-servidor establecido y abierto. MODBUS se puede utilizar con interfaces en serie o con Ethernet. Hay varios modos de funcionamiento disponibles para la transferencia de datos: TCP, RTUy ASCII. MODBUS se utiliza con frecuencia en la automatización de fábrica.
CANopen
CANopen es un protocolo basado en CAN que transfiere datos particularmente rápido. CANopen se utiliza en la tecnología de automatización, la tecnología de transmisión y para conectar dispositivos complejos. CANOpen está estandarizado en el estándar europeo EN 50325-4.
INTERBUS
INTERBUS es un sistema de bus de campo universal. Se utiliza en muchas áreas diferentes de aplicación, como en el nivel del sensor o actuador y en la automatización de procesos. INTERBUS es particularmente popular en la industria automotriz.
Sercos
Sercos es un bus de automatización que funciona como una interfaz digital abierta estandarizada para lograr una comunicación en tiempo real y de alta velocidad. Sercos se puede utilizar para la comunicación entre paneles de control industriales, periféricos y nodos de red Ethernet estándar.