Sélectionnez votre pays
OMD10M-R200-2EP-IO-V15-L Télémètre
Principaux avantages en un coup d'œil
- Format de taille moyenne avec options de montage variées
- Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard
- Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
- Lumière laser rouge, laser de classe 1
- Version avec entrée de test
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsLogicielProduits connexes
Données techniques relatives à OMD10M-R200-2EP-IO-V15-L
Détecteur de distance universel, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection jusqu'à 10 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, entrée de test, prise M12 |
Gamme de mesure | 0,03 ... 10 m | ||||||||||||||||||||||
Cible de référence | blanc standard 90 %, 100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
Emetteur de lumière | diode laser | ||||||||||||||||||||||
Type de lumière | rouge, lumière modulée | ||||||||||||||||||||||
Valeurs caractéristiques du laser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
méthode de mesure | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Vitesse maximale de mouvements | 10 m/s | ||||||||||||||||||||||
Diamètre de la tache lumineuse | < 20 mm pour 10 m | ||||||||||||||||||||||
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux @ 2,5 m standard blanc 90 % 10000 Lux @ 2,5 m noir 6 % | ||||||||||||||||||||||
Résolution | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
Influence de la température | < 0,25 mm/K |
MTTFd | > 300 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Indication fonctionnement | LED verte : allumée en permanence - sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée en permanence : sortie de commutation active éteinte en permanence : sortie de commutation inactive | |
TEACH IN affichage | Apprentissage : LED jaune/verte ; clignotement simultané ; 2,5 Hz apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz | |
Eléments de contrôle | touche TEACH-IN | |
Eléments de contrôle | Commutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement |
Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V C.C. 18 ... 30 V depuis IO-Link |
Ondulation | 10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Consommation à vide | I0 | < 25 mA pour 24 V Tension d'emploi |
Classe de protection | III | |
Retard à la disponibilité | tv | < 900 ms |
Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
Version IO-Link | 1.1 | |
Profil de l'appareil | Identification et diagnostic - I&D Smart Sensor - SSP 4.2.1 | |
Données de processus | Entrée 6 Byte - Valeur de mesure 4 octets - Facteur de mise à l'échelle 8 bits - Qualité de signal 2 bits - Signal de commutation 1 1 bit - Signal de commutation 2 1 bit - Signaux de diagnostic n bit - Signaux supplémentaires n bit Sortie 2 Bit - fonction de contrôle du détecteur 1 bit - fonction de contrôle et d'évaluation 1 bit | |
Identifiant fournisseur | 1 (0x0001) | |
Identifiant du dispositif | 1121028 (0x111B04) | |
Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
durée de cycle min. | 4 ms | |
Prise en charge du mode SIO | oui |
Type d'entrée | Pousser/tirer | |
Entrée test | inhibition de l'émetteur pour +UB |
Mode de commutation | Le paramètre par défaut est : C/Q - Broche 4 : sortie push-pull, IO-Link Q2 - Broche 2 : sortie push-pull | |
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protection contre les inversions de polarité, protection contre les surtensions | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
Interface de communication | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
Sécurité du laser | EN 60825-1:2014 |
Temps de chauffe | 5 min | |
Emission de valeurs de mesure | 1 ms | |
Age moyen de la valeur de mesure | 3 ms (par défaut), 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , 100 ms , réglable | |
précision absolue | typ. ± 20 mm (y compris impact de la température) | |
Reproductibilité | < 3 mm |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Certification FDA | La norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019. |
Température ambiante | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
Raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches, position ajustable à 90° | ||||||||||
Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | env. 37 g | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
|
Sortie de commutation 1 | Q1 : signal de commutation très actif , Mode fenêtre 6000 ... 9000 mm | |
Sortie de commutation 2 | Q2: signal de commutation très actif , Mode fenêtre 4000 ... 8000 mm |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.