Sélectionnez votre pays
OMR60M-R200-IEP-IO-V1-L Télémètre
Principaux avantages en un coup d'œil
- Format de taille moyenne avec options de montage variées
- Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard
- Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
- Lumière laser rouge, laser de classe 1
- Sortie analogique 4 a 20 mA
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsLogicielProduits connexes
Données techniques relatives à OMR60M-R200-IEP-IO-V1-L
Détecteur de distance universel, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection jusqu'à 60 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, prise M12 |
Gamme de mesure | 0,2 ... 60 m | ||||||||||||||||||||||
Cible de référence | OFR-500/500 | ||||||||||||||||||||||
Emetteur de lumière | diode laser | ||||||||||||||||||||||
Type de lumière | rouge, lumière modulée | ||||||||||||||||||||||
Valeurs caractéristiques du laser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
méthode de mesure | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Vitesse maximale de mouvements | 10 m/s | ||||||||||||||||||||||
Diamètre de la tache lumineuse | < 20 mm pour 10 m | ||||||||||||||||||||||
Limite de la lumière ambiante | 10000 Lux | ||||||||||||||||||||||
Résolution | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
Influence de la température | < 0,25 mm/K |
MTTFd | > 300 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Indication fonctionnement | LED verte : allumée en permanence - sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée en permanence : sortie de commutation active éteinte en permanence : sortie de commutation inactive | |
TEACH IN affichage | Apprentissage : LED jaune/verte ; clignotement simultané ; 2,5 Hz apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz | |
Eléments de contrôle | touche TEACH-IN | |
Eléments de contrôle | Commutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement |
Tension d'emploi | UB | 18 ... 30 V CC |
Ondulation | 10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Consommation à vide | I0 | < 25 mA pour 24 V Tension d'emploi |
Classe de protection | III | |
Retard à la disponibilité | tv | < 900 ms |
Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
Version IO-Link | 1.1 | |
Profil de l'appareil | Identification et diagnostic - I&D Smart Sensor - SSP 4.2.1 | |
Données de processus | Entrée 6 Byte - Valeur de mesure 4 octets - Facteur de mise à l'échelle 8 bits - Qualité de signal 2 bits - Signal de commutation 1 1 bit - Signal de commutation 2 1 bit - Signaux de diagnostic n bit - Signaux supplémentaires n bit Sortie 2 Bit - fonction de contrôle du détecteur 1 bit - fonction de contrôle et d'évaluation 1 bit | |
Identifiant fournisseur | 1 (0x0001) | |
Identifiant du dispositif | 1121042 (0x111B12) | |
Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
durée de cycle min. | 4 ms | |
Prise en charge du mode SIO | oui |
Mode de commutation | Le paramètre par défaut est : C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé, IO-Link I - Pin2 : sortie analogique 4 ... 20 mA | |
Sortie signal | 1 sortie push-pull , 1 sortie analogique , protégé , protégé contre les surtensions | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
Type de sortie | 1 sortie courant : 4 ... 20 mA , 12 bits | ||||
Résistance de charge | > 1 kΩ sortie tension ; ≤ 470 Ω Sortie courant | ||||
|
Interface de communication | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
Sécurité du laser | EN 60825-1:2014 |
Temps de chauffe | 5 min | |
Emission de valeurs de mesure | 1 ms | |
Age moyen de la valeur de mesure | 3 ms (par défaut), 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , 100 ms , réglable | |
précision absolue | typ. ± 20 mm (y compris impact de la température) | |
Reproductibilité | < 6 mm |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Certification FDA | La norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019. |
Température ambiante | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches, position ajustable à 90° | ||||||||||
Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | env. 35 g | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
|
Sortie de commutation 1 | Q1 : signal de commutation très actif , Mode fenêtre 6000 ... 9000 mm | |
Sortie analogique | Mode fenêtre (Front montant) 200 ... 5000 mm |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.