Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

IMUF99PL-SC3600-0KB16V1501 Unité de mesure inertielle

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Dynamique de l'inclinaison malgré l'accélération externe
  • Plages réglables de compensation des accélérations externes, perturbations
  • Seuils réglables pour la détection des dépassements de valeur mesurée
  • Mesure d'inclinaison, d'accélération et taux de rotation en 3 axes chacun
  • bus CAN avec CANopen

Afficher plus

En stock651,10 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
CANopen® interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à IMUF99PL-SC3600-0KB16V1501

Unité de mesure inertielle pour la mesure de l'inclinaison, de l'accélération et du taux de rotation sur 3 axes chacun
TypeUnité de mesure inertielle à 3 axes
Technologie de mesureMEMS
Gamme de mesure0 ... 360 °
Précision statique± 0,15 ° à 25 °C pour une plage d'inclinaison de ±45 °
± 0,2 ° à 25 °C pour une plage d'inclinaison de ±90 °
± 0,3 ° à 25 °C pour une plage d'inclinaison de 360 °
Précision dynamique< 0,5 ° absolute, absolut, bei 25 °C über 360 ° Neigungsbereich
Résolution0,01 °
Reproductibilité± 0,1 °
Influence de la température± 0,015 ° /K
Gamme de mesure± 4 g
Linéarité± 0,5 % de la valeur mesurée, jusqu'à ± 1 g pour -40.... +85 °C
Résolution0,001 g
Gamme de fréquence0 ... 30 Hz
Gamme de mesure± 250 °/s
Précision± 0,2 °/s à 25 °C dans la plage de mesure de ±45 °/s
± 0,5 °/s à 25 °C dans la plage de mesure de ±120 °/s
± 1 °/s à 25 °C dans la plage de mesure de ±250 °/s
Résolution0,01 °/s
MTTFd628 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED jaune
Indicateur d'étatLED verte
Affichage des dérangementsLED rouge
Tension d'emploiUB5 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 80 mA
Puissance absorbéeP0≤ 0,6 W
Type d'interfaceCANopen
Nœud ID0 ... 126 , paramétrable
Vitesse de transfert125 ... 1000 kBit/s , paramétrable
Terminaisonexterne
Temps de cycle10 ... 655350 ms , paramétrable
Test climatiqueEN IEC 60068-2-38 , cyclique 12 h + 12 h, 94 % d'humidité
EN 60068-2-14 , test Na, -50.... +85 °C, 10 cycles
Contrôle du brouillard salinIEC 60068-2-52 , cyclique
Emission d'interférenceEN IEC 61000-6-4:2019 , EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020
ImmunitéEN IEC 61000-6-2:2019 , ISO 7637-2:2011 , ISO 7637-3:2016 , ISO 16750-2:2012
Résistance aux chocsEN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2 000 Hz
Agrément ULE87056 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Pour une utilisation dans les applications NFPA 79 uniquement. adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Homologation de type E1 10R-06
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
5-broches, M12 x 1 socle débrochable
à pontage interne
Matériau du boîtierPA
Degré de protectionIP68 / IP69
Masse265 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur45 mm
Longueur65 mm
Nœud ID16
Vitesse de transfert250 kBit/s
Temps de cycle10 ms
Plage de compensation4
Notes générales