Sélectionnez votre pays
WS-VAL-2N4-F406-B41-01-02 Nœud de détecteur sans filWILSEN.valve
Principaux avantages en un coup d'œil
- Fonctionnement sur pile
- Transfert de données via LoRaWAN
- Canal de liaison descendante LoRaWAN pour déterminer et régler les valeurs de paramètre
- Interface Bluetooth pour la mise en service, le paramétrage et les diagnostics




Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
Fiche techniqueFonctionClassificationProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits connexes
Données techniques relatives à WS-VAL-2N4-F406-B41-01-02
Nœud de détecteur sans fil avec interface LoRaWAN, spécialement conçu pour contrôler la position des vannes à levier manuel à 90° et pour connecter jusqu'à 2 détecteurs NAMUR doubles |
Types de détecteurs adaptés | Doubles détecteurs inductifs , type de sortie : NAMUR | |
Nombre de détecteurs à connecter | jusqu'à 2 | |
Intervalle de requête | - Cycliquement selon l'intervalle de transmission LoRaWAN défini et/ou l'intervalle d'acquisition GPS - Si nécessaire, il peut également être déclenché par des événements à intervalles de 1 min ... 24 h |
Détecteur GPS | pour le géopositionnement | |||||||
| ||||||||
Détecteur de température | ||||||||
|
Type de batterie | Batterie au lithium haute capacité 3,6 V , 13000 mAh | |
Durée de fonctionnement | Durée de vie de la batterie d'environ 10 ans dans des conditions environnementales d'Europe centrale, 3 mesures et 3 transmissions sans fil par jour avec une couverture réseau suffisante. |
Type d'interface | Bluetooth 5.0 LE | |
Puissance d'émission | + 8 dBm | |
Gamme de fréquence | 2402 ... 2480 MHz |
Type d'interface | LoRaWAN | |
Caractéristiques | Spécification d'interface LoRaWAN V1.0.3 | |
Type d'appareil | Appareil de classe A LoRaWAN | |
fréquence d'émission | 868 MHz | |
Puissance d'émission | + 14 dBm | |
Gamme de fréquence | 863 ... 870 MHz (Europe) | |
Intervalle de transmission | 10 min ... 24 h |
Nombre de voies | 2 | |
Raccordement | Longueur de câble max. 10 m | |
Type d'entrée | NAMUR |
Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
Équipement terminal de télécommunications | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
limite de charge mécan. | EN CEI 60947-5-2:2020 CEI 60947-5-2:2019 | |
Résistance aux chocs | EN CEI 60947-5-2:2020 CEI 60947-5-2:2019 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN CEI 60947-5-2:2020 CEI 60947-5-2:2019 | |
Environnement | EN CEI 60947-5-2:2020 CEI 60947-5-2:2019 |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Type de raccordement | Prise | ||||||||||
Degré de protection | IP66 / IP67 | ||||||||||
Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
Prise | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 570 g | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
|
Réglage d'origine | Intervalle de transmission LoRaWAN = 24 h Canal de liaison descendante LoRaWAN = activé Confirmation de liaison descendante LoRaWAN = activée GPS = désactivé |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.