Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WS-VAL-2ZL-F406-B41-01-02 Nœud de détecteur sans filWILSEN.valve

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Fonctionnement sur pile
  • Transfert de données via LoRaWAN
  • Canal de liaison descendante LoRaWAN pour déterminer et régler les valeurs de paramètre
  • Interface Bluetooth pour la mise en service, le paramétrage et les diagnostics
LoRaWAN® interface
Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WS-VAL-2ZL-F406-B41-01-02

Nœud de détecteur sans fil avec interface LoRaWAN, conçu spécialement pour contrôler la position des vannes à levier manuel à 90° et pour connecter jusqu'à 2 détecteurs simples à deux fils faible consommation
Types de détecteurs adaptésDétecteurs inductifs
type de sortie : 2 fils avec courant résiduel minimal
Nombre de détecteurs à connecterjusqu'à 2
Intervalle de requête- Cycliquement selon l'intervalle de transmission LoRaWAN défini et/ou l'intervalle d'acquisition GPS
- Si nécessaire, il peut également être déclenché par des événements à intervalles de 1 min ... 24 h
Détecteur GPSpour le géopositionnement
Intervalle d'acquisition30 min ... 24 h
Détecteur de température
Résolution0,5 °C
Précision± 2 °C
Type de batterieBatterie au lithium haute capacité 3,6 V , 13000 mAh
Durée de fonctionnementDurée de vie de la batterie d'environ 10 ans dans des conditions environnementales d'Europe centrale, 3 mesures et 3 transmissions sans fil par jour avec une couverture réseau suffisante.
Type d'interfaceBluetooth 5.0 LE
Puissance d'émission+ 8 dBm
Gamme de fréquence2402 ... 2480 MHz
Type d'interfaceLoRaWAN
CaractéristiquesSpécification d'interface LoRaWAN V1.0.3
Type d'appareilAppareil de classe A LoRaWAN
fréquence d'émission868 MHz
Puissance d'émission+ 14 dBm
Gamme de fréquence863 ... 870 MHz (Europe)
Intervalle de transmission10 min ... 24 h
Nombre de voies2
RaccordementLongueur de câble max. 10 m
Type d'entréeDeux fils
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 301 489-19 V2.1.1:2019
Équipement terminal de télécommunications
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN 63000:2018
limite de charge mécan. EN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Résistance aux chocsEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Tenue admissible aux vibrationsEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EnvironnementEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementPrise
Degré de protectionIP66 / IP67
Matérial
BoîtierPC (UL94-V0)
Priselaiton nickelé
Prise
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse570 g
Dimensions
Hauteur74 mm
Largeur81 mm
Longueur182 mm
Réglage d'origineIntervalle de transmission LoRaWAN = 24 h
Canal de liaison descendante LoRaWAN = activé
Confirmation de liaison descendante LoRaWAN = activée
GPS = désactivé
Notes générales