Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICDM-RX/TCP-4DB9/2RJ45-DIN Serveur d'appareils série

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage sur rail DIN et connecteur série DB9
  • Services de socket TCP/IP et UDP
  • Pilotes d'appareils (Windows et Linux)
  • Interfaces RS-232/422/485 sélectionnables par logiciel
  • Configuration en ligne
  • Certifié NEMA TS2

Afficher plus

En stock511,69 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICDM-RX/TCP-4DB9/2RJ45-DIN

Serveur d'appareils 4 ports Rail DIN DB9
numéro de fichier ULE360395
MTBF42,3 a
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe5 ... 30 V CC
Tension assignée d'emploi24 V CC
Type d'interfaceInterfaces sélectionnables par logiciel : RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 et 4 fils)
Physique4 x DB9
ProtocoleSérie pure
Vitesses de transmission prises en charge300 bps à 230 Kbps
Type d'interfaceEthernet industriel
Physique2 x RJ45
ProtocoleTCP/IP
Protocoles supplémentairesARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), services de socket TCP/IP et UDP, Telnet, TFTP, et prise en charge de la transmission de données IP multicast
Vitesse de transfert10/100 Mbps
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 610006-4:2007 , EN 610006-4/A1:2011
RoHSEN CEI 63000:2018
Degré de protectionNEMA TS2
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 61010-1-12 / CSA C22.2 N° 61010-1-201
UL 61010-1 / UL 61010-1-201
Emission d'interférenceEN 61000-6-4, EN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
ImmunitéEN 61000-6-2
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP20
RaccordementAlimentation : Bornes à vis
Bus de terrain : 2 x RJ45
Entrées/sorties : 4 x DB9
Matérial
BoîtierPolyamide, UL94V-0
Masse204 g
Dimensions
Hauteur99,1 mm
Largeur45,7 mm
Longueur116,8 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationRail DIN
Notes générales