Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

La clé de la numérisation

Tab-Ex 04 Pro et Tab-Ex 05 - La nouvelle génération de tablettes Android 5G 8" et 10" pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion

Tab-Ex® : la série de tablettes robustes pour les zones à risque d'explosion

Mobilité au-delà de l'entreprise

travailleur mobile utilisant la tablette Tab-Ex à des fins de maintenance

Après une première série de tablettes conçues pour les applications dans les zones à risque d'explosion, cette nouvelle série est encore plus novatrice. Outre leurs fonctions éprouvées, les tablettes Tab-Ex® 04 Pro 5G et Tab-Ex® 05 sont également dotées de fonctionnalités innovantes comme la réalité augmentée, qui facilitent l'implémentation des applications Industry 4.0/Internet des objets industriel.

La gamme complète de détecteurs industriels et d'équipements Ex de Pepperl+Fuchs se combine au savoir-faire d'ecom en matière d'appareils mobiles pour proposer des solutions évoluées destinées aux travailleurs mobiles. Ces synergies ouvrent la voie à de nouvelles applications innovantes et à des solutions harmonisées qui fournissent à nos clients un avantage concurrentiel essentiel pour l'Industry 4.0.

Tablette Tab-Ex 04 Pro

Tab-Ex® 04 Pro - Tablette 5G 10 pouces pour une utilisation en Zone 2/22 et Div. 2

Avec la tablette Tab-Ex 04 Pro, la série Tab-Ex intègre la première et unique tablette Android 5G 10 pouces au monde. D'une conception mince et légère, cette tablette robuste et hautement sécurisée est basée sur l'incroyable Samsung Galaxy Tab Active4 Pro. L'écran de 10 pouces de la tablette est idéal pour les applications exigeantes. La fonction Samsung DeX fournit un fonctionnement proche d'un bureau d'ordinateur standard. Les accessoires, périphériques, produits numériques et services additionnels assurent encore plus de flexibilité.

Tablettes Tab-Ex 05

Tab-Ex® 05 - Tablette 5G de 8 pouces pour une utilisation en Zone 1/21 et Div. 1

Avec la Tab-Ex® 05, les utilisateurs bénéficient d'une puissante tablette basée sur la dernière Samsung Galaxy Tab Active5. Dernier-né de la série Tab-Ex, ce modèle prend en charge le mode Samsung Wireless DeX qui permet d'utiliser la tablette avec un écran plus grand. Avec des mises à jour régulières jusqu'à au moins 2032 et des correctifs de sécurité issus de la certification Android Enterprise Recommended, la Tab-Ex 05 répond aux exigences les plus strictes du secteur.

Avantages

  • Explorer la mobilité

    Outre leurs fonctions éprouvées, les tablettes proposent un large éventail de fonctionnalités innovantes. Les applications numériques deviennent mobiles au-delà de l'entreprise, posant ainsi les bases d'innombrables applications de l'Industry 4.0.

  • La sécurité avant tout

    Qu'elles soient exploitées en tant que tablettes robustes pour les environnements industriels difficiles ou en tant que modèles Ex pour une utilisation globale, les différentes générations de tablette se démarquent par leurs performances optimales et une sécurité sans compromis dans les zones à risque d'explosion.

  • Compatibilité avec l'Internet des objets industriel

    De puissants logiciels et la connexion à des systèmes de niveau supérieur constituent la combinaison gagnante pour les applications complexes, ouvrant ainsi la voie à l'Internet des objets industriel.

  • Concept du travailleur mobile

    Ces tablettes aux écrans de 8 et 10 pouces permettent d'utiliser, partout et à tout moment, les données actives, les photos numériques, les vidéos et le streaming vidéo de l'usine, ce qui simplifie le travail quotidien des travailleurs mobiles. Ces tablettes comportent également des boutons programmables (d'urgence) qui contribuent à l'amélioration de la protection des travailleurs isolés.

Applications

Applications pour les travailleurs mobiles de la série de tablettes Tab-Ex pour des processus efficaces

Efficacité optimisée à l'utilisation grâce aux solutions mobiles

L'intégration des applications de réalité augmentée et la connectivité avec les systèmes d'information de niveau supérieur permettent de combiner les données de processus réelles et virtuelles. Votre système devient alors transparent et vous fournit des informations sur l'état des appareils et les données de processus. Il peut également identifier les équipements appropriés, ce qui évite les défaillances. Qu'il s'agisse de parcourir l'usine ou de réaliser des tâches de maintenance, les processus gagnent en sécurité, en convivialité et en efficacité.

Travailleur mobile utilisant une tablette série Tab-Ex pour la maintenance

Maintenance en ligne avec l'Industry 4.0

Les procédés et les informations connexes ne sont plus seulement visibles : ils se superposent directement à l'écran, sans nécessiter la moindre navigation. La maintenance peut ainsi être effectuée en temps réel. Les utilisateurs ont accès aux cycles de maintenance et à la documentation correspondante sur le site. La maintenance préventive est également rendue possible, car tout écart des valeurs mesurées est identifié et corrigé automatiquement.

Travailleur mobile utilisant une tablette série Tab-Ex pour la gestion des temps d'arrêt

Réduction des temps d'arrêt grâce à la gestion efficace des cycles de rotation

Les procédures de démarrage et d'arrêt des systèmes s'appuient sur des procédés sensibles, dépendants du facteur temps et impliquant la coordination de nombreuses activités. Les tablettes Tab-Ex® facilitent ces opérations par le biais d'applications basées sur la réalité augmentée : les procédures de démarrage et d'arrêt s'effectuent rapidement, efficacement et sans erreur grâce à un support normalisé.

Travailleur mobile utilisant une tablette série Tab-Ex pour le suivi des actifs

Localisation et suivi des équipements en temps réel

Face à une complexité croissante, la gestion des actifs devient de plus en plus importante, surtout pour les entreprises comptant plusieurs sites et de nombreux représentants commerciaux. Combinée aux applications appropriées, elle permet aux entreprises de gagner en productivité et en efficacité.

Deux générations de tablettes - Les solutions idéales pour les travailleurs mobiles

Tab-Ex® 04 Pro

Dotée du plus grand écran de sa catégorie, la Tab-Ex 04 Pro est idéale pour afficher et interagir avec des contenus et applications Web et de réalité augmentée, même dans les zones à risque d'explosion. Son puissant processeur Qualcomm fournit un débit de données élevé et une faible latence, tandis que la connectivité 5G et Wi-Fi® 6E donne accès à des vitesses de transfert et à des fonctionnalités inégalées.

Tab-Ex® 05

Robuste, hautement sécurisée et classée pour les zones à risque d'explosion, la tablette Tab-Ex® 05 poursuit son succès avec la 5e génération de la série Tab-Ex® 8 pouces, qui prend désormais en charge la 5G. La tablette Tab-Ex® 05 adopte un design compact et léger avec un nouveau système d'exploitation qui lui confère des performances de pointe dans les zones à risque d'explosion.

Détails techniques - Tab-Ex® 03 et Tab-Ex® 04 Pro

 Tab-Ex® 05Tab-Ex® 04 Pro
CertificationZone 1/21, Div. 1 et Zone 2/22, Div. 2Zone 2/22, Div. 2 et MIL-STD810H
Système d'exploitationAndroid™ 14, mise à niveau vers Android™ 22Android™ 13
ProcesseurExynos 1380, huit cœurs 64 bits ; 4 x 2,4 GHz, 4 x 2,0 GHzQualcomm Snapdragon SM7325, huit cœurs 64 bits 4 x 2,4 GHz, 4 x 1,8 GHz
Écran1 920 x 1 200 pixels (WUXGA), TFT 8" (20,32 cm), 600 nits (spécification pour l'extérieur)1 920 x 1 200 pixels (WUXGA), 10,1" (25,6 cm)
Dimensions et poidsDZ1 : 262,75 x 161,5 x 25,75 mm, environ 1 020 g
DZ2 : 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, environ 550 g
D2 : 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, environ 550 g
243,5 x 170,2 x 9,9 mm, 850 g (D2) / 930 g (DZ2)
Température de service-20 °C … +55 °C-20 °C … +50 °C
Indice IPIP68IP68
BatteriePuissant batterie remplaçable de 5 050 mAh pour jusqu'à 14 heures de fonctionnementBatterie amovible de 7 600 mAh pour jusqu'à 15 heures de fonctionnement
Caméra (arrière et avant)Arrière : 13 MP avec mise au point automatique et flash LED ;
avant : 5 MP
En option : sans caméra
Arrière : 13 MP avec flash ; avant : 8 MP
En option : sans caméra

Fonctionnalités sophistiquées

Fonction Samsung DeX

Mode Samsung DeX sans fil

Expérience mobile et de bureau avec un seul appareil

Avec la fonction Samsung Desktop Experience (DeX), les tablettes Tab-Ex® 04 Pro et Tab-Ex® 05 peuvent être utilisées comme des PC de bureau. La nouvelle Tab-Ex 05 prend également en charge le mode DEX sans fil, ce qui élimine le besoin de câblage supplémentaire. Il vous suffit de glisser-déposer les fichiers de la fenêtre DeX de la tablette vers un PC de bureau compatible doté d'un écran, d'une souris et d'un clavier plus grands. Les entreprises bénéficient ainsi d'une alternative économique aux PC de bureau, ce qui leur permet de tirer pleinement parti de ces deux conceptions !

Samsung KNOX

Sécurité mobile Samsung KNOX

Une norme de sécurité élevée pour vos appareils mobiles

La solution de sécurité mobile KNOX est intégrée aux appareils mobiles Samsung afin de protéger les données et processus confidentiels. La plateforme KNOX permet aux administrateurs informatiques de sécuriser, déployer et gérer facilement et de manière fiable les appareils mobiles appartenant à l'entreprise. Cela permet de garantir la satisfaction de toutes les exigences de l'entreprise tout au long du cycle de vie des appareils et la protection systématique des données confidentielles contre les programmes malveillants ou les attaques par hameçonnage. Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations de l'entreprise, ce qui signifie que toutes les données restent protégées, même en cas de perte d'un appareil.

Produits et services numériques

Les produits et services numériques sont une solution qui combine la configuration automatisée, la gestion des appareils mobiles et l'analyse des appareils. Cette solution peut également être déployée en tant que système de gestion de la mobilité d'entreprise à part entière.

À la demande du client, les appareils mobiles ecom peuvent être expédiés avec des configurations personnalisées prédéfinies telles que les paramètres de sécurité, les applications et la configuration sans fil. Ce service permet de déployer des appareils partout dans le monde dès leur livraison. Les appareils peuvent être gérés via la plateforme en ligne ecom et mis à jour à distance à tout moment pendant leur fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un spécialiste de l'informatique sur site ou à un centre informatique.

En outre, la plateforme analyse les données historiques pour détecter les installations, les événements logiciels critiques et autres procédés essentiels à la sécurité. Une accumulation statistique d'événements peut être utilisée pour établir des corrélations et des causalités entre les erreurs logicielles, les données géographiques et la couverture Wi-Fi, par exemple.

Visionnez la vidéo pour en savoir plus sur le service prêt à l'emploi qui garantit la qualité et la sécurité de tous les appareils.

Téléchargements

Nous contacter

Avez-vous des questions au sujet des tablettes Tab-Ex® ? Souhaitez-vous recevoir plus d'informations ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message via le formulaire de contact.