15.01.2025La tablette Tab-Ex® 05 de 8 pouces définit de nouvelles normes en matière de communication 5G

Les flux de travail numérisés trouvent de plus en plus leur place dans l'industrie (de transformation). Les appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes utilisés dans ces domaines doivent répondre aux normes de sécurité les plus récentes et être fiables et pratiques à utiliser, même dans les conditions environnementales les plus défavorables.
Grâce à la nouvelle tablette Tab-Ex® 05, Pepperl+Fuchs lance la première tablette Android compatible 5G avec un écran de 8 pouces, approuvée pour une utilisation dans les Zones 1/21 et Div. 1. L'appareil Android Enterprise Recommended est conçu sur la base de la tablette Samsung Galaxy Tab Active5 et est fourni avec une gamme de fonctionnalités sophistiquées.
Puissance sans compromis
La tablette Tab-Ex 05 dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de ROM, qui peuvent être étendus jusqu'à 1 To via microSD. Elle est également équipée d'une caméra de 13 MP à l'arrière et d'une caméra de 5 MP à l'avant, qui permettent d'enregistrer des images et des vidéos haute résolution. Comme ses prédécesseurs, la tablette Tab-Ex 05 est dotée d'un bouton programmable individuellement qui peut être affecté aux appels d'urgence ou aux applications « push-to-talk », par exemple. Le stylet S Pen à pointe fine de 0,7 mm complète le concept d'utilisation conviviale et permet de prendre des notes manuscrites ou de saisir des signatures numériques en déplacement.
Certifiée pour une utilisation mondiale
La dernière tablette de la série Tab-Ex est conforme aux dernières normes européennes et internationales et répond aux critères d'homologation pour une utilisation mondiale. L'appareil de base Samsung Galaxy Tab Active5 possède également la certification de sécurité Critères Communs reconnue internationalement. Les mises à jour garanties du système d'exploitation jusqu'à Android 22 et les mises à jour de sécurité jusqu'à 2032 assurent aux entreprises un degré élevé de sécurité future lorsqu'il s'agit de choisir des solutions de tablettes pour une utilisation mondiale à long terme dans des applications industrielles et des zones à risque d'explosion.
Grâce à la fonction tactile mode humidité et à l'indice de protection IP68, la tablette est protégée contre la pénétration de l'eau et peut être utilisée sans problème sous la pluie et la neige. Même dans les zones extérieures des installations industrielles, l'appareil peut être utilisé confortablement et sans restrictions avec un gant tactile. Les technologies d'authentification biométrique constituent également un avantage particulier : des fonctions de reconnaissance faciale de pointe garantissent une sécurité et une convivialité maximales.
Caractéristiques de la Tab-Ex 05
- Poursuite de la série de tablettes Tab-Ex de 8 pouces avec prise en charge de la 5G pour les zones à risque d'explosion
- Basée sur la Samsung Galaxy Tab Active5, la Tab-Ex 05 assure une utilisation et un fonctionnement fiables, même dans des conditions environnementales difficiles
- Les mises à jour d'Android jusqu'à Android 22 et les mises à jour de sécurité jusqu'à 2032 garantissent une utilisation à long terme
- Les fonctions de réalité augmentée, telles que la localisation en intérieur, garantissent un travail plus sûr et plus efficace dans les zones à risque d'explosion