Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3B-LS710S Tête de lecture

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface EtherCAT
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • Identification automatique de l'encrassement
  • Edition de la vitesse
EtherCAT® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - CSA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WCS3B-LS710S

Tête de lecture à interface EtherCAT
taux d'échantillonage1,5 ms
Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 314,5 m
Tolérances libres pour le rail codehorizontal : 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical : 28 mm ( ± 14 mm )
Résolution± 0,4 mm (1250 positions/m)
MTTFd160 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Affichage LEDTémoin d'état
Vert : rail codé détecté, fonctionnement normal
Rouge : erreur système
Rouge clignotante : aucun rail codé détecté
LED ERRORÉtat d'erreur (rouge)
voir le manuel pour le codage
LED RUNÉteint : init.
Clignotement (vert) : pré-opérationnel
Clignotement simple (vert) : opérationnel, sécurisé
Allumé (vert) : opérationnel
LED Link/ActÉtat du port (vert)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP06 W
Type d'interfaceEthernet ; 100 BASE-TX
Code de sortieCode binaire
ProtocoleEtherCAT®
Vitesse de transfert    100 MBit/s      
Sortie de vitessesortie de commutation
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de chargemax. 25 mA
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Homologation CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementEmbase de connecteur M12 x 1, 8 broches, codage Y
Presse-étoupeCouple de serrage max. sur l'écrou-raccord : ≤ 0,4 Nm
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierABS , PC (polycarbonate)
Masse500 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur90 mm
Longueur115 mm
données de commandePlaque de montage, comprise dans la livraison
Notes générales