Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECA21IL-03A1A-B17BP:NN Codeur rotatif à câbles

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de tambour robuste en aluminium
  • Soufflet avec pointe en acier
  • Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
  • Résolution : 13 monotour, multitour 12 bits
Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ECA21IL-03A1A-B17BP:NN

Codeur rotatif à câbles avec interface PROFINET IO
Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilCodeur rotatif à câbles avec interface PROFINET IO
longueur de mesurage3000 mm
Forme constructive80 mm
RésolutionCâble :
Modèle 80 mm : 0,024 mm
Encodeur :
25 bits (13 bits/tours)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≥ 350 mA
Puissance absorbéeP0env. 4 W
Retard à la disponibilitétv< 250 ms
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)paramétrable,
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfacePROFINET IO
Résolution
Monotour13 Bit
Multitour12 Bit
Résolution globale25 Bit
Vitesse de transfertmax. 100 MBit/s
Temps de cycle≥ 1 ms
ConnecteurEthernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D
alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 4-pôles, codage A *
Degré de protectionacc. DIN EN 60529
Côté raccordementEncodeur : IP65
Câble : IP64
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
diamètre du câble de mesure0,55 mm
périmètre du treuil230 mm
Vitesse de rétractation4 m/s
Force de rétractation du ressort15 ... 21 N
Matérial
Boîtieraluminium, enrobé
Mécanisme à câblealuminium, anodisé
Bridealuminium, anodisé
Câble de mesureAcier inoxydable 1.4401/316
Masse1400 g
Durée de viejusqu'à 106 cycles
Notes générales