KFD2-STC5-Ex1 Alimentations pour transmetteurs SMART
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART
- Sortie 4 mA ... 20 m A, courant passif/courant actif
- Bornes avec prises de test
- Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL